Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
AVD(S) is a self-acting pressure reduction controller primarily for use in district heating systems. The controller is normally opened and closes on rising pressure. The controller has a control valve, an actuator with one control diaphragm and a spring(s) for pressure setting.
Atrasti 28 produkti
AVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 1 bar - 5 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Flöde
AVD PN25 15/4 1-5 gänga tillopp/retur
AVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 1 bar - 5 bar, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: Flöde
AVD PN25 20/6,3 1-5 gänga tillopp/retur
AVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 1 bar - 5 bar, Utvändig gänga, G 1 1/4 A, Version för montage: Flöde
AVD PN25 25/8 1-5 gänga tillopp/retur
AVD, PN 25, DN 15, 4 m³/h, 3 bar - 12 bar, Utvändig gänga, G 3/4 A, Version för montage: Flöde
AVD PN25 15/4 3-12 gänga tillopp/retur
AVD, PN 25, DN 20, 6.3 m³/h, 3 bar - 12 bar, Utvändig gänga, G 1 A, Version för montage: Flöde
AVD PN25 20/6,3 3-12 gänga tillopp/retur
AVD, PN 25, DN 25, 8 m³/h, 3 bar - 12 bar, Utvändig gänga, G 1 1/4 A, Version för montage: Flöde
AVD PN25 25/8 3-12 gänga tillopp/retur
AVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Fläns, Version för montage: Flöde
AVD PN25 32/12,5 1-5 fläns tillopp/retur
AVD, PN 25, DN 40, 20 m³/h, 1 bar - 5 bar, Fläns, Version för montage: Flöde
AVD PN25 40/20 1-5 fläns tillopp/retur
AVD, PN 25, DN 50, 25 m³/h, 1 bar - 5 bar, Fläns, Version för montage: Flöde
AVD PN25 50/25 1-5 fläns tillopp/retur
AVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 3 bar - 12 bar, Fläns, Version för montage: Flöde
AVD PN25 32/12,5 3-12 fläns tillopp/ret