AFQM 2, PN 16, DN 150, Flöde [m3/h]: 48 - 240, Fläns, Version för montage: fri

003G5509

Tryckoberoende styrventil

Produktinformation

Bruttovikt 169 Kilogram
Nettovikt 143.5 Kilogram
Volym 190.323 Liter
EAN 5714279065091

 

Anslutningsstorlek DN 150
Anslutningstyper Fläns
Antal portar 2
Applikation Fjärrvärme och kyla
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description Tryckoberoende styrventil
Diameter [mm] 150 mm
Differenstrycksområde [bar] [Max] 12 bar
EU RoHS compliance Out of scope
Flöde [m3/h] 240 m³/h
Flöde [m³/h] [Max] 240 m³/h
Flöde [m³/h] [Min] 48 m³/h
Flödesbegränsare differenstryck – dpb [bar] 0.5 bar
Flödesbegränsning Ja
Flödesreglering Ja
Funktion Flödesregulator med int. reglerventil
Funktion VSP – P Nej
Funktion VSP – Q Nej
Funktion VSP – T Nej
Försegling CV, material EPDM
Försegling DP, material EPDM
Inställningstyp Fixed
Kavitationsfaktor 0.4
Kavitationsfaktor 100 % 0.3
Kavitationsfaktor 25 % 0.42
Kavitationsfaktor 50 % 0.42
Kavitationsfaktor 75 % 0.33
Kvs-värden [m³/h] 380 m³/h
Läckage genom port max. [% kvs] 0.01
Läckagenivå [% kvs] 0.01
Medie-pH [Max] 10
Medie-pH [Min] 7
Medietemperatur [°C] [Max] 150 °C
Medietemperatur [°C] [Min] 2 °C
Mediumalternativ Glykolblandat vatten upp till 30 %
Nominellt tryck [bar] 16 bar
PN alternativt VSP 25
Produktgrupp Pressure flow controllers
Reglerventilsinsats för tryckavlastningssystem Kammare
Slaglängd [mm] 23 mm
Spindelns läge Normalt öppen
Ställdonets dimension [cm2] 320 cm²
Ställdonets membranmaterial EPDM-gummi (valsat, fiberförstärkt)
Tillåtna medier District heating/cooling circulation water
Tryckklass PN 16
Tryckregulator Nej
Typ AFQM 2
Ventilhus, material Gråjärn EN-GJL-250 (GG-25)
Ventilkägla CV, material Rostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilkägla DP, material Rostfritt stål mat.nr 1.4021
Ventilstorlek DN 150
Ventilsäte DP material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Ventilsäte, material Rostfritt stål, mat.nr 1.4021
Version för montage fri
Övertryck [bar] [Max] 16 bar

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality