AFQM 2 is a self-acting flow controller with integrated control valve developed for the use in district heating / cooling systems. The controller prevents flow to exceed set max flow. In a combination with electrical actuators AMV(E) and ECL electronic controllers the flow and temperature can be controlled to achieve highest energy savings. AFQM 2 has a control valve with adjustable flow limiter, connection neck for electrical actuator and a pressure actuator with one control diaphragm.
Visar 42 produkt(er)
AFQM 2, PN 16, DN 65, Flöde [m3/h]: 5.6 - 28, Fläns, Version för montage: fri
Tryckoberoende styrventil
AFQM 2, PN 16, DN 65, Flöde [m3/h]: 8.4 - 42, Fläns, Version för montage: fri
Tryckoberoende styrventil
AFQM 2, PN 16, DN 80, Flöde [m3/h]: 8 - 40, Fläns, Version för montage: fri
Tryckoberoende styrventil
AFQM 2, PN 16, DN 80, Flöde [m3/h]: 12 - 60, Fläns, Version för montage: fri
Tryckoberoende styrventil
AFQM 2, PN 16, DN 100, Flöde [m3/h]: 12.6 - 63, Fläns, Version för montage: fri
Tryckoberoende styrventil
AFQM 2, PN 16, DN 100, Flöde [m3/h]: 19 - 95, Fläns, Version för montage: fri
Tryckoberoende styrventil
AFQM 2, PN 16, DN 125, Flöde [m3/h]: 20 - 100, Fläns, Version för montage: fri
Tryckoberoende styrventil
AFQM 2, PN 16, DN 125, Flöde [m3/h]: 30 - 150, Fläns, Version för montage: fri
Tryckoberoende styrventil
AFQM 2, PN 16, DN 150, Flöde [m3/h]: 32 - 160, Fläns, Version för montage: fri
Tryckoberoende styrventil
AFQM 2, PN 16, DN 150, Flöde [m3/h]: 48 - 240, Fläns, Version för montage: fri
Tryckoberoende styrventil