Visar 169 produkt(er)

132N8537

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

LCL-filter för Systemmoduler
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3
Forcerad luft
380–500VAC 816A
Termiskt skydd för AuxBus
IP00/ÖPPEN TYP
LCL-filter för luft.c. AFE11

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F3

132N9470

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

LCL-filter för Systemmoduler
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3
Forcerad luft
380–500VAC 514A
Termiskt skydd för AuxBus
IP54/UL TYP12 kylkanal
LCL-filter för luft.c. AFE10

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-C54-F3

132X1161

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3

LCL-filter för Systemmoduler
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3
Forcerad luft
380–500VAC 514A
Termiskt skydd för AuxBus
IP00/ÖPPEN TYP
LCL-filter för luft.c. AFE10

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F3

132X2569

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4

LCL-filter för Systemmoduler
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4
Forcerad luft
380–500VAC 816A
Termiskt skydd för AuxBus
IP00/ÖPPEN TYP
LCL-filter för luft.c. AFE11

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-E00-F4

132X4676

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4

LCL-filter för Systemmoduler
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4
Forcerad luft
380–500VAC 816A
Termiskt skydd för AuxBus
IP54/UL TYP12 kylkanal
LCL-filter för luft.c. AFE11

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F4

132X6071

OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

LC-filter för Systemmoduler
OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
vätskekylda
525–690VAC 380A
Termiskt skydd för AuxBus
IP00/ÖPPEN TYP
LC-filter för vätska.c. AM10L

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: OF7Z1-M-LC-07-380A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

132X9891

OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

LCL-filter för Systemmoduler
OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3
Forcerad luft
380–500VAC 816A
Termiskt skydd för AuxBus
IP54/UL TYP12 kylkanal
LCL-filter för luft.c. AFE11

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: OF7Z3-M-AF-05-816A-A1-C54-F3

137G2519

OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

LCL-filter för Systemmoduler
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Forcerad luft
380–500VAC 514A
Termiskt skydd för AuxBus
IP00/ÖPPEN TYP
LCL-filter för luft.c. AFE10

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

137G2538

OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

L-filter för Systemmoduler
OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20
vätskekylda
525–690VAC 1640A
Termiskt skydd för AuxBus
IP00/ÖPPEN TYP
L-filter för vätska.c. 2xAM12L

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: OF7Z5-M-LC-07-1640-A1-E00-F4+ANN1+AO20

137G6360

OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

LC-filter för Systemmoduler
OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20
vätskekylda
525–690VAC 760A
Termiskt skydd för AuxBus
IP00/ÖPPEN TYP
LC-filter för vätska.c. AM12L

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: OF7Z1-M-LC-07-760A-A1-E00-F3+ANNC+AO20

Visa: