OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4

137G2519

LCL-filter för Systemmoduler
OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Forcerad luft
380–500VAC 514A
Termiskt skydd för AuxBus
IP00/ÖPPEN TYP
LCL-filter för luft.c. AFE10

Andra alternativ enligt modellkod

Modellkod: OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Ändra konfiguration

Produktinformation

Bruttovikt 220 Kilogram
Nettovikt 190 Kilogram
EAN 5715253284729

 

Product View (Switch) GLBL Global (standard)
Produktserier OF7Z3 LCL-filter
Produktmål -M Systemmoduler
Kylningsmetod -AF Forcerad luft
Spänningsklass -05 380–500VAC
Strömmärkdata -514A 514A
Termiskt skydd -A1 Termiskt skydd för AuxBus
Kapslingsklass -E00 IP00/ÖPPEN TYP
EMC-kategori -F4 C4-kompatibilitet
Kylmedelsanslutning +ANXX Ej relevant
Kylslangar +AOXX Ej relevant
Fraktpaket +TACB Kartongförpackning
Produktspecifik marincert. +VBXX Ingen
Chassistorlek LCL10 LCL-filter för luft.c. AFE10
Säljkod del 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Typkod del 1 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Typkod del 2 -000079059
ECCN EU Y901 Y901
ECCN US EAR99 EAR99
HELP CHAR 91D55F6211341
Produktkatalog NO_VIEW INGEN VISNING
Produktvy (standard) Global (Standard)
Variant condition (ref. YV00)






11341
BA_OF7Z3-AF-05-514A
CC_OF7Z3+ANXX
CH_OF7Z3+AOXX
EN_OF7Z3-514A-E00
IC7_POW
OF7ZX
SP_OF7Z3+TACB
Variant condition (Purch)






11341
BA_OF7Z3-AF-05-514A
CC_OF7Z3+ANXX
CH_OF7Z3+AOXX
EN_OF7Z3-514A-E00
IC7_POW
OF7ZX
SP_OF7Z3+TACB
STAT NO 11341
Product Hierarchy 91D55F6211341
Modellkod01 OF7Z3-M-AF-05-514A-A1-E00-F4
Calculated Gross Weight [kg] 250
Calculated Package Weight 30
Calculated Net Weight [kg] 220
Leverantör ERR01 Kan inte fastställa leverantör
Inspänning 3x380-500VAC 3x380-500VAC
Ingångsfrekvens 50/60 Hz 50/60 Hz
Switchfrekvens 4 kHz 4 kHz
Kortslutning, märkström SCCR: 100kA SCCR: 100kA
Kapslingsklass IP00/OPEN TYPE IP00/OPEN TYPE
Lagringstemperatur -40...+70C -40...+70C
Kylningstyp Air Cooled Air Cooled
Huvudenhetens bredd 300MM 300MM
Huvudenhetens djup 553MM 553MM
Huvudenhetens höjd 1575MM 1575MM
Options ACPWO Power options

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality