Visa mer
DST P140

Visar 3 produkt(er)

075G4176

Trycktransmitter, DST P140, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: R, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: DST P140-2011-C2CD13-0

075G4177

Trycktransmitter, DST P140, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: R, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: DST P140-2211-C2CD13-0