Trycktransmitter, DST P140, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

075G4176

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: R, Tryckansl.: 1/4, Specification nyckel: DST P140-2011-C2CD13-0

Produktinformation

Bruttovikt 0.072 Kilogram
Nettovikt 0.06 Kilogram
Volym 0.086 Liter
EAN 5715162486955

 

+försörjning Stift B
- försörjning Stift A
Antal per förpackningsformat 60 antal
CE evaluated Yes
Contain batteries No
El. ansl. strl. 3 stift
Elektrisk anslutning Rund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, färg Black
Elektrisk anslutning, standard 150.2 SERIES
EU RoHS compliance Yes
Förpackningsformat Industripack
Husmaterial 304L
Hög clipping-nivå 20.5
Identisk produkt 075G1220
In scope of WEEE Yes
Internationellt artikelnummer 5715162486955
Kapslingsgrad IP IP69K
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 100 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] -40 °C
Låg clippingnivå 3.8
Medieberörda delar, material 304L/316L
Medietemperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 85 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Specification nyckel DST P140-2011-C2CD13-0
Supply voltage [V] DC [max] 28 V
Supply voltage [V] DC [min] 8 V
Svarstid max. [ms] 2 ms
TEB inne i CTR ±FS [%] 3 %
Tr. referens Gauge (relative)
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4
Tryckansl. std INGEN
Tryckansl. typ R
Tryckanslutning HEX [mm] 27 mm
Tryckområde [bar] [Max] 10 bar
Tryckområde [bar] [Min] 0 bar
Tryckområde [psi] [Max] 145 psi
Tryckområde [psi] [Min] 0 psi
Tryckstötdämpare No
Typ DST P140
Utgångssign. Current
Utgångssignal [mA] [Max] 20 mA
Utgångssignal [mA] [Min] 4 mA
ämnen REACHs kandidatlista No
Överbelastningstryck, max. [bar] 40 bar
Överbelastningstryck, max. [psi] 580 psi

Acessórios

Peças de Reposição

Replacement

Replacement

Replacement

Serviços

Software

Software and firmware to extend functionality