Compression fittings are for connecting Danfoss valves to circuits in heating systems only. Compression fittings are used for connecting PEX plastic tubings in accordance with DIN 16893 and DIN 4726. Maximum operating pressure and temperature are given by the tubing manufacturer. However, 6 bar and 95° C must not be exceeded. One set consists of one olive, one supporting bush and one union nut.
Visar 7 produkt(er)
Kompressionskopplingar för PEX-plaströr, G 3/4", 12x2, Nickelpläterad
PEX-kopplingar för rör 13 x 2 mm
Kompressionskopplingar för PEX-plaströr, G 3/4", 15x2.5, Nickelpläterad
PEX-kopplingar för rör 15 x 2.5 mm
Kompressionskopplingar för PEX-plaströr, G 3/4", 18x2, Nickelpläterad
PEX-kopplingar för rör 18 x 2 mm
Kompressionskopplingar för PEX-plaströr, G 3/4", 18x2.5, Nickelpläterad
PEX-kopplingar för rör 18 x 2.5 mm
Kompressionskopplingar för PEX-plaströr, G 3/4", 20x2.5, Nickelpläterad
PEX-kopplingar för rör 20 x 2.5 mm
Kompressionskopplingar för PEX-plaströr, G 3/4", 17x2, Nickelpläterad
PEX-kopplingar för rör 17 x 2 mm
Kompressionskopplingar för PEX-plaströr, G 3/4", 16x2.2, Nickelpläterad
PEX-kopplingar för 16 x2,2mm-rör