Racores de compresión para tuberías de plástico PEX, G 3/4", 12x2, Con revest. de níquel

013G4152

This product is not available in this store. Please contact your local Customer Service Center.

Racores PEX para tubería 13 x 2 mm

Detalhes do produto

Peso bruto 0.064 Kilogram
Peso líquido 0.054 Kilogram
Volume 0.083 Liter
EAN 5702420032863

 

Concluir Banhada a níquel
Conexões G 3/4"
Contain batteries No
Description Conectores PEX para tubos 13 x 2 mm
Dimensão do tubo [mm] 12x2
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formato da embalagem Embalagem industrial
Grupo de produtos Compression fittings
Label product Yes
Para tubulações Plástico PEX
Para válvulas Acoplamentos
ManifoldCFD
RA 15/6T
RA 15/6TB
RA-C 15
RLV-K
RLV-KS
RLV-KDV
Pressão de teste [bar] 10 bar
Pressão de trabalho [bar] [Max] 6 bar
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Rosca Interno
SCIP dossier no. a76c5ed7-e33e-4d63-b06e-8751d1fc2312
SCIP dossier product name Fittings for plastic pipe, 3/4"
Temperatura de fluxo [° C] [Max] 95 °C
Tipo Compression fittings for PEX plastic tubings
Utilização para tubos Pex

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Teenused

Tarkvara

Software and firmware to extend functionality