Visa mer
GBC / GBC E

Visar 83 produkt(er)

009L7000

Avstängningsventil med kula, GBC 22s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [mm]: 22, Utlopp, storlek [mm]: 22.00, Ingång, storlek [tum]: 7/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 7/8 tum

009L7001

Avstängningsventil med kula, GBC 28s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1 1/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1 1/8 tum

009L7002

Avstängningsventil med kula, GBC 35s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [mm]: 35, Utlopp, storlek [mm]: 35.00, Ingång, storlek [tum]: 1 3/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1 3/8 tum

009L7003

Avstängningsventil med kula, GBC 42s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1 5/8 tum

009L7020

Avstängningsventil med kula, GBC 6s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/4 tum

009L7021

Avstängningsventil med kula, GBC 10s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/8 tum

009L7022

Avstängningsventil med kula, GBC 12s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 1/2 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1/2 tum

009L7023

Avstängningsventil med kula, GBC 16s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 16, Utlopp, storlek [mm]: 16.00, Ingång, storlek [tum]: 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 5/8 tum

009L7024

Avstängningsventil med kula, GBC 18s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [tum]: 3/4 tum, Utlopp, storlek [tum]: 3/4 tum

009L7025

Avstängningsventil med kula, GBC 22s

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Ingång, storlek [mm]: 22, Utlopp, storlek [mm]: 22.00, Ingång, storlek [tum]: 7/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 7/8 tum

Visa: