Avstängningsventil med kula, GBC 42s

009L7003

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODM, Ingång, storlek [tum]: 1 5/8 tum, Utlopp, storlek [tum]: 1 5/8 tum

Produktinformation

Bruttovikt 2.667 Kilogram
Nettovikt 2.281 Kilogram
Volym 4.11 Liter
EAN 5702428515825

 

Anslutning Nej
Anslutningsmaterial Koppar
Antal per förpackningsformat 4 antal
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Flöde Dubbelriktat flöde
Flödesgrupp 2
Flödesriktning indikator Präglad 2-vägspil
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
CE
EAC
UKCA
Husmaterial Mässing
Ingång, storlek [tum] 1 5/8 tum
Inlopp anslutningstyp Lödning, ODF
Kategori I
Kv värde [gal/min] 155.78 gal/min
Kv värde [m³/h] 134.76 m³/h
Köldmedium R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22/R407C
R290
R32
R404A/R507A
R407A
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Max. Arbetstryck [bar] 45 bar
Max. Arbetstryck [psig] 650 psig
Max. media temp. Oil free [°C] 80 °C
Oljefria köldmedier R1234ze(E)
R134a
R513A
R515B
Produktgrupp Shut-off and regulating valves
Produktnamn Avstängningsventil med kula
Produkttillbehör BM-/GBC-ventiltillbehör
Riktning Rak
SCIP ID nr cd366ef8-4459-476d-a84f-e93798ef01dc
SCIP-dokumentproduktnamn GBC V2 16s-79s & 6s E-79s E without AP
Servicerbar BM-/GBC-ventilreservdelar
SS-EN13463-3 bedömn. tändkälla Ja
Temperaturområde [°C] [Max] 100 °C
Temperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Temperaturområde [°F] [Max] 212 °F
Temperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Typ GBC 42s
UL evaluated Yes
UL-godkända köldmedier R1234yf
R1234ze(E)
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
R600a
Utlopp anslutningstyp Lödning, ODM
Utlopp, storlek [tum] 1 5/8 tum
Utrustning Cap w. wire seal
Väggmonteringsalternativ M6 × 1.0 (2 PC)