Visa mer
DST P310

Visar 6 produkt(er)

076G1020

Trycktransmitter, DST P310, -1 bar - 99 bar, -14.5 psi - 1435.5 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: DST P310-9631-C1AC04-0

076G1021

Trycktransmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: UNF, Tryckansl.: 7/16-20, Specification nyckel: DST P310-9736-C2BD07-3

076G1023

Trycktransmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: DST P310-9736-C2AC04-0

076G1024

Trycktransmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Elektrisk anslutning: M12 x 1, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: DST P310-9731-C1AC04-0

076G1025

Trycktransmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: DST P310-9731-C2AC04-0

Visa: