Trycktransmitter, DST P310, -1 bar - 159 bar, -14.5 psi - 2306 psi

076G1023

Elektrisk anslutning: Rund Packard Metri-Pack, Tryckansl. typ: NPT, Tryckansl.: 1/4-18, Specification nyckel: DST P310-9736-C2AC04-0

Produktinformation

Bruttovikt 0.137 Kilogram
Nettovikt 0.121 Kilogram
Volym 0.253 Liter
EAN 5715162440360

 

+ utgång Stift 3
+försörjning Stift 1
- försörjning Stift 2
Antal per förpackningsformat 20 antal
Autofrettage Pressure 500 bar
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Egensäker Nej
El. ansl. strl. 3 stift
Elektr. ansl. Utv./Inv. Hane
Elektrisk anslutning Rund Packard Metri-Pack
Elektrisk anslutning, standard 150.2 SERIES
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Felsignalnivå 2
Fr.membran Nej
Förpackningsformat Multipack
Hög clipping-nivå 99
Identisk produkt 076G4008
Internationellt artikelnummer 5715162440360
Just. NP/spann Nej
Kapslingsgrad IP IP65
Kompenserat temp.område [°C] [Max] 125 °C
Kompenserat temp.område [°C] [Min] -40 °C
Kompenserat temp.område [°F] [Max] 257 °F
Kompenserat temp.område [°F] [Min] -40 °F
Låg clippingnivå 4
Medietemperaturområde [°C] [Max] 125 °C
Medietemperaturområde [°C] [Min] -40 °C
Medietemperaturområde [°F] [Max] 257 °F
Medietemperaturområde [°F] [Min] -40 °F
Noggrannhet, max. +/- FS [%] 1 %
Noggrannhet, normal +/- FS [%] 0.5 %
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 125 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 257 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Trycktransmitter
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Max] 90 %
Ratiometrisk av V-försörjning [%] [Min] 10 %
SCIP ID nr cad3914f-8db1-488c-b0ad-3a20ac1ebb41
Specification nyckel DST P310-9736-C2AC04-0
Stand. för godkännande E227388
E31024
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Svarstid max. [ms] 4 ms
Tr. referens Sealed gauge
Tryck Utvändig/Invändig Hane
Tryckansl. 1/4-18
Tryckansl. std ANSI/ASME B1.20.1
Tryckansl. typ NPT
Tryckanslutning HEX [mm] 27 mm
Tryckområde [bar] [Max] 159 bar
Tryckområde [bar] [Min] -1 bar
Tryckområde [psi] [Max] 2306 psi
Tryckområde [psi] [Min] -14.5 psi
Tryckstötdämpare Yes
Typ DST P310
UL evaluated Yes
Utgångssign. Ratio metric
ämnen REACHs kandidatlista Lead (CAS no. 7439-92-1)
Överbelastningstryck, max. [bar] 960 bar

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality