Visa mer
TUH / TCHE / TGHE

Visar 38 produkt(er)

067N8305

Regulator för förbiledning av varmgas, TGHE

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 7, Dyskapacitet [kW]: 14.5, Tryckutjämning: Externt utjämnad

067N8308

Regulator för förbiledning av varmgas, TGHE

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 8, Dyskapacitet [kW]: 15, Tryckutjämning: Externt utjämnad

067N8311

Regulator för förbiledning av varmgas, TGHE

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 8, Dyskapacitet [kW]: 28.9, Tryckutjämning: Externt utjämnad

067N8315

Regulator för förbiledning av varmgas, TGHE

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 12, Dyskapacitet [kW]: 8.4, Tryckutjämning: Externt utjämnad

067N8321

Regulator för förbiledning av varmgas, TGHE

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 8, Dyskapacitet [kW]: 28.9, Tryckutjämning: Externt utjämnad

068U2950

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Ingång, storlek [mm]: 10, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 10, Dyskapacitet [kW]: 1.8, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U2951

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Ingång, storlek [mm]: 10, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 12, Dyskapacitet [kW]: 4.5, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U2953

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 10, Dyskapacitet [kW]: 1.8, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U2956

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 10, Dyskapacitet [kW]: 1.8, Tryckutjämning: Internt utjämnad

068U2958

Regulator för förbiledning av varmgas, TUH

Ingång, storlek [mm]: 10, Inlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Utlopp, storlek [mm]: 12.00, Utlopp anslutningstyp: Lödning, ODF, Temperaturområde [°C]: -1 - 10, Dyskapacitet [kW]: 7.3, Tryckutjämning: Internt utjämnad

Visa: