TGHE

067N8321

Temperaturni razpon [°C]: -1 - 8, Zmogljivost šobe [kW]: 28.9

Podatki o izdelku

Bruto masa 1.054 Kilogram
Neto masa 0.97 Kilogram
Volume 2.812 Liter
EAN 5702428324816

 

Deli priloženi Bulb strap
Dodatki TXV accessories
Dolžina kapilarne cevke [in] 118 in
Dolžina kapilarne cevke [mm] 3000 mm
Enak izdelek 067N8311
EU RoHS izjeme 6(c)
Hladilna sredstva R410A
Ime izdelka Hot gas bypass regulator
Ime izdelka v dokumentu SCIP TGE
Indikator smeri pretoka Embossed 1-way arrow
Izravnava tlaka Externally equalized
Kategorija Art. 4, par. 3
Količina v pakiranju 8 kos
Maks. delovni tlak [bar] 49 bar
Maks. delovni tlak [psig] 711 psig
Maks. temperatura elementa [°C] 110 °C
Maks. temperatura elementa [°F] 230 °F
Material Medenina
Material priključkov Baker
Možnost servisiranja No
Nastavitev pregretja Adjustable
Oblika pakiranja Industrijski paket
Oznaka UL Yes
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [IMP] Delta tsuct=7 °F
tcond=104 °F
tevap=28 °F
Razpon nazivne zmog. kond. Razpon N [SI] Delta tsuct=4K
tcond=40 °C
tevap=-2.0 °C
Skladnost s kitajskim RoHS Out of scope
Skladnost z EU RoHS Yes with exemptions
Skupina izdelkov Press. and temp. regul. valves
Skupina tekočine 2
Smer Straightway
Smer pretoka Bi-flow
Snovi s seznama potencialno nevarnih snovi REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Soglasje C UL US LISTED
EAC
LLC CDC TYSK
Statičnopregretje (SS) [°C] 2 °C
Statičnopregretje (SS) [°F] 3.6 °F
Temperaturni razpon [°C] [Maks] 8 °C
Temperaturni razpon [°C] [Min] -1 °C
Temperaturni razpon [°F] [Maks] 46 °F
Temperaturni razpon [°F] [Min] 30 °F
Tip TGHE
UL approved refrigerants R410A
Uravnotežen vhod [Da/Ne] Yes
Velikost dovoda [palcev] 7/8 in
Velikost izravnave [palcev] 1/4 in
Velikost odvoda [in] 7/8 in
Velikost šobe 40
Vrsta dovodnega priključka Solder, ODF
Vrsta odvodnega priključka Solder, ODF
Vrsta priključka za izravnavo Solder, ODF
Vsebuje baterije No
Zmogljivost šobe [kW] 28.9 kW
Zmogljivost šobe [TR] 8.3 TR
Št. dokumenta SCIP d44ec740-dfe8-4c0a-9644-96406f010504

Dodatki

Rezervni deli

Replacement

Replacement

Nadomestni deli

Services

Programska oprema

Software and firmware to extend functionality