Temperaturgivare, EKS 221, 5.5 m, NTC, 10000 Ohm

084N3207

Mätområde [°C]: -50 - 120, Elektrisk anslutning: Kabel, Kabeltyp: TERMOPLASTISKT GUMMI

Produktinformation

Bruttovikt 0.048 Kilogram
Nettovikt 0.045 Kilogram
Volym 0.186 Liter
EAN 5702428171939

 

Antal per förpackningsformat 80 antal
CE evaluated Out of scope
Contain batteries No
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
El. ansl. strl. 2 ledare
Elektrisk anslutning Kabel
EU RoHS compliance Out of scope
Förpackningsformat Industripack
Givarelement [st] 1 antal
Givarelement, tolerans ± 1%
Givarelementtyp NTC
In scope of WEEE Yes
Kabel längd 139.7 in
Kabellängd [m] 5.5 m
Kabeltemp.område [°C] [Max] 120 °C
Kabeltemp.område [°C] [Min] -50 °C
Kabeltyp TERMOPLASTISKT GUMMI
Kapslingsgrad IP IP67
Kommentarer KABELGIVARE
Ledningar [st] 2 antal
Mätområde [°C] [Max] 120 °C
Mätområde [°C] [Min] -50 °C
Mätområde [°F] [Max] 248 °F
Mätområde [°F] [Min] -58 °F
NTC-elementkaraktäristik 10.000 Ohm/25°C
Omgivningstemp. max 248 °F
Omgivningtemp. max 120 °C
Produktetikett Yes
Produktgrupp Sensors
Produktnamn Temperaturgivare
Resistans för givarelem. [Ohm] 10000
Skyddsrör mat. Thermoplastic rubber
Skyddsrör, diameter [in] 0.24 in
Skyddsrör, diameter [mm] 6 mm
Typ EKS 221
ämnen REACHs kandidatlista No

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality