Visar 180 produkt(er)
Magnetventilspole, BJ024CS, Kopplingsdosa, 0.2 m, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack
Elektrisk anslutning: Kopplingsdosa, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP30
Magnetventilspole, BJ120CS, Kopplingsdosa, 0.2 m, Matningsspänning [V] AC: 110, Multipack
Elektrisk anslutning: Kopplingsdosa, Matningsspänning [V] AC: 110, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP30
Magnetventilspole, BJ240CS, Kopplingsdosa, 0.2 m, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack
Elektrisk anslutning: Kopplingsdosa, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP30
Magnetventilspole, BX240CS, Ledande nav, 0.5 m, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack
Elektrisk anslutning: Ledande nav, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54
Magnetventilspole, BX240CS, Ledande nav, 2.5 m, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack
Elektrisk anslutning: Ledande nav, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP54
Magnetventilspole, BQ240CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 240, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65
Magnetventilspole, BQ024CS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 24, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65
Magnetventilspole, BQ120BS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110 - 120, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 110 - 120, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65
Magnetventilspole, BQ220BS, DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 220, Multipack
Elektrisk anslutning: DIN-flatkontakt, Matningsspänning [V] AC: 220, Frekvens [Hz]: 60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65
Magnetventilspole, BZ240C, Kabel, 9 m, Multipack
Elektrisk anslutning: Kabel, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP65