Magnetventilspole, BJ240CS, Kopplingsdosa, 0.2 m, Matningsspänning [V] AC: 230, Multipack

018F4120

Elektrisk anslutning: Kopplingsdosa, Matningsspänning [V] AC: 230, Frekvens [Hz]: 50/60 Hz, Kapslingsgrad IP: IP30

Produktinformation

Bruttovikt 0.392 Kilogram
Nettovikt 0.392 Kilogram
Volym 0.3 Liter
EAN 5702428841153

 

Antal per förpackningsformat 35 antal
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Delprogramnamn EV210B
EV215B
EV220B 15 - 50
EV220B 6 - 22
EV225B
EV245B
EV250B
Elektr. ansl. notering Anslutningskablar
Elektrisk anslutning Kopplingsdosa
Elektrisk anslutning, standard UL50E KLASS 2
Energiförbrukning [W] 50Hz 17 W
Energiförbrukning [W] 60Hz 14 W
EU RoHS compliance Out of scope
Frekvens [Hz] 50/60 Hz
Färg Svart
Fäste av spole Clip-on
Föroreningsgrad 3
Förpackningsformat Multipack
Godkännande C UL US-LISTADE
LLC CDC TYSK
Kabel längd 8 in
Kabellängd [m] 0.2 m
Kapslingsgrad IP IP30
Kapslingsgrad Nema (~) 2
Matningsspänning [V] AC 230 V
Omgivningstemperatur, område [°C] [Max] 50 °C
Omgivningstemperatur, område [°C] [Min] -40 °C
Omgivningstemperatur, område [°F] [Max] 120 °F
Omgivningstemperatur, område [°F] [Min] -40 °F
Produktgrupp Solenoid valves
Produktnamn Magnetventilspole
Produkttillbehör Magnetventilspole, tillbehör
Ramens utformning Ext. metallram
Rel. luftfuktighet [% RH] [Max] 97 %
Rel. luftfuktighet [% RH] [Min] 0 %
Rel. luftfuktighetsvillkor Icke-kondensering
Reservdel nummer 018F4120
Servicerbar Nej
Spolanslutning Kopplingsdosa
Spoldesign, standard UL 429
Spollindning, isoleringsklass Klass H enligt IEC 85
Strömförsörjning 50Hz, Max [V] 230 V
Strömförsörjning 60Hz, Max [V] 240 V
Strömförsörjning 60Hz, Min [V] 208 V
Ställdonsstorlek 13.5 mm
Typ BJ240CS
Typbeteckning BJ240CS
UL evaluated Yes
UL godk. fil nummer MH29671
ämnen REACHs kandidatlista No
Överensstämmelse UL 429

Tillbehör

Reservdelar

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality