Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
180Z0061 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Pump connection
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Pump connection
180Z0061
Hose tail 3" with 3" victualic, low pressure., Operating pressure [barg] [Max]: 10, Length [mm]: 116, 89 mm
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|