Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 16 produkti
Pump connection
Hose tail 3" with 3" victualic, low pressure., Operating pressure [barg] [Max]: 10, Length [mm]: 116, 89 mm
Pump connection
Hose tail 2" with 2" Vic., low pressure. , Operating pressure [barg] [Max]: 10, Length [mm]: 89, 60.3 mm