Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
The function of hoses with Victaulic® ends is to connect the APP pumps with the rest of the system in a flexible and noise-reducing way.
Atrasti 16 produkti
Pump connection
Hose tail 3" with 3" victualic, low pressure., Operating pressure [barg] [Max]: 10, Length [mm]: 116, 89 mm
Pump connection
Hose tail 2" with 2" Vic., low pressure. , Operating pressure [barg] [Max]: 10, Length [mm]: 89, 60.3 mm