Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 9, 10 bar

088U0509

VVS: 2029048

Kolektors 9+9 Danfoss BIV

Produkta informācija

Bruto svars 5.346 Kilogram
Neto svars 5.346 Kilogram
Volume 4.752 Liter
EAN 5702420080888

 

Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.] 9
China RoHS compliance Out of scope
Darba spiediens [bāri] [Max] 10 bar
Darbības temperatūra [°C] [Max] 90 °C
Description Kolektors 9+9 Danfoss BIV
Diferenciālais spiediens [bar] [Max] 0.6 bar
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Izplūdes vārsts Nav iekļauts
Izstrādājumu grupa Manifold & Manifold Kits
Materiāls Misiņš
Plūsmas mērierīce
Plūsmas temperatūra [°C] [Max] 90 °C
Pārbaudes spiediens [bāri] 16 bar
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 0f2f0bac-966c-4b04-9308-d05f77ce531d
SCIP dossier product name Manifold x+x Danfoss BIV
Sākotnējā iestatīšana
Tips Manifold FHF
Vārsta savienojums Danfoss RA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality