Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
The Manifold FHF is used for controlling water flow in under floor heating systems. Each tube of the floor heating system is connected to the manifold, thus making it possible to control water flow or heat supply to each room in the building individually.
Atrasti 22 produkti
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 2, 10 bar
Kolektors 2+2 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 3, 10 bar
Kolektors 3+3 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 4, 10 bar
Kolektors 4+4 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 5, 10 bar
Kolektors 5+5 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 6, 10 bar
Kolektors 6+6 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 7, 10 bar
Kolektors 7+7 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 8, 10 bar
Kolektors 8+8 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 9, 10 bar
Kolektors 9+9 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 10, 10 bar
Kolektors 10+10 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 11, 10 bar
Kolektors 11+11 Danfoss BIV