Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Unlike many other manufacturers of floor heating manifolds offering ready-mounted manifold sets, we offer a wide range of high-quality components to make one yourself. This way you can choose the components based on requirements and establish the best possible manifold suited for the job.
Atrasti 46 produkti
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 2, 10 bar
Kolektors 2+2 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 3, 10 bar
Kolektors 3+3 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 4, 10 bar
Kolektors 4+4 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 5, 10 bar
Kolektors 5+5 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 6, 10 bar
Kolektors 6+6 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 7, 10 bar
Kolektors 7+7 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 8, 10 bar
Kolektors 8+8 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 9, 10 bar
Kolektors 9+9 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 10, 10 bar
Kolektors 10+10 Danfoss BIV
Kolektors FHF, Misiņš, Apkures kolektoru savienojumu skaits [cilpas] [Maks.]: 11, 10 bar
Kolektors 11+11 Danfoss BIV