Termostato, KPS77

060L310066

Faixa de temp. [°C]: 20 - 60, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Sensor rígido, Classificação da carcaça IP: IP67

Detalhes do produto

Peso bruto 0.94 Kilogram
Peso líquido 0.802 Kilogram
Volume 3.684 Liter
EAN 5702423147540

 

Acessórios do produto Acessórios de pressostatos
Amb. Temp. Nota 80 °C/176 °F for max 120 min
Aprovação ABS
BV
CCC
CCS
CE
DNV
EAC
GL
LLC CDC EURO-TYSK
LR
LVD
NKK
RINA
RMRS
RoHS
RoHS China
TYSK
UL
Capacidade do contato AC15=4 A, 440 V
AC1=10 A, 440 V
AC3=6 A, 440 V
DC13=12 W, 220 V
for gold 1…30mA, 5...30V
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Classificação da carcaça IP IP67
Comentários sobre con. elét. Prensa-cabode metal
Comprimento mín. do poço do sensor [mm] 110 mm
Comprimento mín. do poço do sensor [pol.] 4 3/8 in
Con. elétrica Macho/Fêmea FÊMEA
Con. para poço/mangueira M 18 x 1.5
Conex. elétr. Entrada para cabo parafusado
Contain batteries No
Descrição do produto Termostato
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Máx] 14 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [K] [Mín] 3 K
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Máx] 14 °C
Dif. @ ajuste de faixa mín. [°C] [Mín] 3 °C
EN 60947 propriedades de fiação Flex, casquilhos: 0.5-1.5 mm2
Flex, sem casquilhos: 0.7-2.5 mm2
Sólido/torcido: 0,75-2,5 mm2
EN 60947 propriedades elétricas Isolamento: 400V
Grau de poluição: 3
Tensão de impulso nominal: 4 kV
Short circuit prot, fuse: 16A
Espec. elétrica padrão EN 60947-5
EU RoHS compliance Out of scope
Faixa de temperatura [°C] [Max] 60 °C
Faixa de temperatura [°C] [Min] 20 °C
Faixa de temperatura [°F] [Máx] 140 °F
Faixa de temperatura [°F] [Mín] 68 °F
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Max] 70 °C
Faixa de temperatura ambiente [°C] [Min] -40 °C
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Máx] 158 °F
Faixa de temperatura ambiente [°F] [Mín] -40 °F
Formato da embalagem Embalagem Multipack
Funcional NÃO
Função de contato SPDT ouro
Grupo de produtos Switches and thermostats
Nome do arquivo de aprovação UL E73170
Nome do produto Termostato
Padrão da conex. elétr. DIN 40430
Qnt. do pacote 10 pc
REACH Candidate List substances Lead (CAS no. 7439-92-1)
Restabelecimento Automático
SCIP dossier no. 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06
Tamanho da con. el. Pg 13.5
Tamanho do sensor (Ø x C) [mm] 13 x 63 mm
Tamanho do sensor (Ø x C) [pol.] 1/2 x 2 1/2 in
Temperatura máx. no sensor [°C] 130 °C
Temperatura máx. no sensor [°F] 266 °F
Tipo KPS77
Tipo de carga Adsorção
Tipo de diferencial Ajustável
Tipo de sensor Sensor rígido
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality