The KPS Series consists of a series of pressure and temperature controlled switches. In this series, special attention has been given to meeting demands for a high level of enclosure, robust and compact construction, and resistance to shock and vibration. For KPS pressure switches the position of the contacts depends on the pressure in the inlet connection and the set scale value. For KPS thermostats the position of the contacts depends on the temperature of the sensor and the set scale value. The series covers most outdoor as well as indoor application requirements and is suitable for use in monitoring alarm and control systems in factories, diesel plants, compressors, power stations and on board ships.
Shows 24 product(s)
Termostato, KPS77
Faixa de temp. [°C]: 20 - 60, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Sensor rígido, Classificação da carcaça IP: IP67
Termostato, KPS77
Faixa de temp. [°C]: 20 - 60, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67
Termostato, KPS77
Faixa de temp. [°C]: 20 - 60, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67
Termostato, KPS79
Faixa de temp. [°C]: 50 - 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Sensor rígido, Classificação da carcaça IP: IP67
Termostato, KPS79
Faixa de temp. [°C]: 50 - 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67
Termostato, KPS79
Faixa de temp. [°C]: 50 - 100, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67
Termostato, KPS81
Faixa de temp. [°C]: 60 - 150, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67
Termostato, KPS83
Faixa de temp. [°C]: 100 - 200, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67
Termostato, KPS83
Faixa de temp. [°C]: 100 - 200, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Bulbo remoto, Comprimento do tubo capilar [mm]: 2000, Classificação da carcaça IP: IP67
Termostato, KPS81
Faixa de temp. [°C]: 60 - 150, Restabelecimento: Automático, Função de contato: SPDT ouro, Tipo de sensor: Sensor rígido, Classificação da carcaça IP: IP67