Solenoīda vārsts, EVRS 20

032F5437

Funkcija: NC, ieplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Izplūdes savienojuma tips: Metināta saduršuve, Cv vērtība [gal/min]: 5.2, Kv vērtība [m³/h]: 4.5

Produkta informācija

Bruto svars 2.138 Kilogram
Neto svars 1.829 Kilogram
Volume 6.248 Liter
EAN 5702428150354

 

Apkalpojams Solenoīda vārsta rezerves daļas
Apkārtējās vides temperatūra -40 - 80 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 175 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenti R502
R717
R744
R507A
R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 5.2 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Daļu programmas nosaukums EVRS / EVRST
EU RoHS compliance Out of scope
Funkcija NC
Iepakojuma formāts Viens bloks
Ieplūdes izmērs [collas] 1 in
Ieplūdes savienojuma standarts EN 10220
ieplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izpildmehānisma sistēma [mm] 13.5 mm
Izplūdes izmērs [collas] 1 in
Izplūdes savienojuma standarts EN 10220
Izplūdes savienojuma tips Metināta saduršuve
Izstrādājuma nosaukums Solenoīda vārsts
Izstrādājumu grupa Solenoid valves
Korpusa materiāls Nerūsējošais tērauds
Kv vērtība [m³/h] 4.5 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 50 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 725 psig
Maks. OPD [bāri], 10W maiņstrāva 21 bar
Maks. OPD [bāri], 12W maiņstrāva 25 bar
Maks. OPD [bāri], 20W līdzstrāva 13 bar
Manuālas darbības opcija
Min. OPD [bāri] 0.05 bar
Nesēju temp. diapazona piezīme Atkausēšana maks. 130 °C/265 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 105 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 221 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Produktu piederumi Solenoīda vārsta piederumi
REACH kandidātu saraksta vielas No
Savienojuma materiāls Nerūsējošais tērauds
Tinums
Tipa apzīmējums Solenoīda vārsts
Tips EVRS 20
Uzgaļa izmērs [mm] 16 mm
Virziens Taisnvirziena
Vārsta darbība SERVODIAFRAGMA

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality