Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-210, Plākšņu skaits: 70

021B9664

Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums

Produkta informācija

Bruto svars 69.15 Kilogram
Neto svars 69 Kilogram
Volume 169.248 Liter
EAN 5702424276188

 

Application Universālais
Aprīkojums Stud;Feet;Lift
Apstiprinājums AS
CRN
EAC
KRAIA
PED
RoHS
UA
UL
Aukstumaģenti R1233zd(E)
R1234yf
R134a
R22
R245fa
R404A
R407C
R444B
R448A
R449A
R450A
R454C
R455A
R507A
R513A
R515B
R1234ze
R454A
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [maks.] 200 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°C] [min.] -196 °C
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [maks.] 320 °F
Dizaina temperatūras diapazons [°F] [min.] -390 °F
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Funkcija Null
Funkcijas piezīme Ar izplatītāju
H1 sav. izmērs Null
H1 sav. tips Lodējuma savienojums
H2 sav. izmērs 3 1/8 in
H2 sav. tips Lodējuma savienojums
H3 sav. izmērs Null
H3 sav. tips Null
H4 sav. izmērs Null
H4 sav. tips Null
H5 sav. izmērs Null
H5 sav. tips Null
H6 sav. izmērs Null
H6 sav. tips Null
Iepakojuma formāts Viens bloks
In scope of WEEE No
Izstrādājuma nosaukums Lodēts plākšņu siltummainis
Izstrādājumu grupa Heat exchangers
Kategorija III
Lodējuma materiāls Vara lodējums
Maks. darba spiediens [psi] 435 psi
Maks. Maks. spiediens [bar] 30 bar
Modeļa nr. 210
Plate material no. AISI 316L
Plāksnes materiāls AISI 316L
Plāksnes modelis H
Plākšņu skaits 70
Q1 sav. izmēru diapazons Null
Q1 sav. tips Null
Q2 sav. izmēru diapazons Null
Q2 sav. tips Null
Q3 sav. izmēru diapazons 1 5/8 in
Q3 sav. tips Lodējuma savienojums
Q4 sav. izmēru diapazons Null
Q4 sav. tips Null
Q5 sav. izmēru diapazons Null
Q5 sav. tips Null
Q6 sav. izmēru diapazons 2 5/8 in
Q6 sav. tips Lodējuma savienojums
REACH kandidātu saraksta vielas No
Tipa apzīmējums B3-210
Tips BPHE B3-210
U.S. EPA label For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality