Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Danfoss offers a wide range of heat exchangers in a modular system based on a platform of high quality components. You can define both the capacity and the connections you need for your specific application. The heat exchangers are compact and space saving. Danfoss is a worldwide leading manufacturer of refrigeration & air conditioning controls and compressors. We have extended our product portfolio to include brazed plate heat exchangers BPHE, designed for a wide range of applications. B3 brazed plate heat exchangers BPHE can be customized to your specific application requirements. These reliable products offer the same high quality you have come to expect from Danfoss, and they are backed by our industry leading sales and support organization.
Atrasti 18 produkti
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-020, Plākšņu skaits: 10
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-020, Plākšņu skaits: 20
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-027, Plākšņu skaits: 26
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-030, Plākšņu skaits: 20
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-052, Plākšņu skaits: 76
Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, Plākšņu skaits: 80
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-210, Plākšņu skaits: 134
Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-027, Plākšņu skaits: 10
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-210, Plākšņu skaits: 70
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-052, Plākšņu skaits: 40
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums