Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 18 produkti
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-020, Plākšņu skaits: 10
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-020, Plākšņu skaits: 20
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-027, Plākšņu skaits: 26
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-030, Plākšņu skaits: 20
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-052, Plākšņu skaits: 76
Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, Plākšņu skaits: 80
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-210, Plākšņu skaits: 134
Maks. Maks. spiediens [bar]: 45, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-027, Plākšņu skaits: 10
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-210, Plākšņu skaits: 70
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums
Lodēts plākšņu siltummainis, BPHE B3-052, Plākšņu skaits: 40
Maks. Maks. spiediens [bar]: 30, Universālais, Lodējuma materiāls: Vara lodējums