Funkcija: Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SAV), SAVD, PN 25, DN 32, 12.5 m³/h, 1 bar - 5 bar, Atloks, Montāžas versija: brīvi

003H6705

SAVD PN25 32/12,5 1-5 atloka plūsma/ atg.

Produkta informācija

Bruto svars 12.69 Kilogram
Neto svars 12.69 Kilogram
Volume 25.38 Liter
EAN 5702421542262

 

Atļautās vielas District heating/cooling circulation water
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description SAVD PN25 32/12,5 1-5 atloka plūsma/ atg.
Diametrs [mm] 32 mm
Diferenciālā spiediena diapazons [bar] [Max] 16 bar
Funkcija Drošības spied. samazinājuma kontrolieris (SAV)
Funkcija VSP - P
Funkcija VSP - Q Nr.
Funkcija VSP - T Nr.
Iestatījuma tips Adjustable
Izpildmehānisma diafragmas materiāls EPDM
Izstrādājumu grupa Pressure flow controllers
Kavitācijas koeficients 0.6
Kavitācijas koeficients 100% 0.38
Kavitācijas koeficients 25% 0.64
Kavitācijas koeficients 50% 0.57
Kavitācijas koeficients 75% 0.55
Kvs vērtības [m³/h] 12.5 m³/h
Kāta pozīcija Parasti atvērts
Lietošana Centralizētā apkure
Montāžas versija brīvi
Nominālais spiediens [bar] 25 bar
Noplūdes ātrums [% Kvs] 0.05
Pieslēgvietu skaits 2
Plombējuma DP materiāls EPDM
Plūsmas ierobežošana Nr.
Plūsmas vadība Nr.
PN alternatīva VSP 16
Savienojumu tipi Atloks
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Max] 5 bar
Spiediena iestādījumu diapazons [bar] [Min] 1 bar
Spiediena klase PN 25
Spiediena kontrolieris
Tips SAVD
Vielas alternatīva Glikola ūdens līdz 30%
Vielas pH [Max] 10
Vielas pH [Min] 7
Vielas temperatūra [°C] [Max] 150 °C
Vielas temperatūra [°C] [Min] 2 °C
Vārsta izmērs DN 32
Vārsta konusa DP materiāls Misiņš bez piejaukumiem CuZn36Pb2As
Vārsta korpusa materiāls Kaļamais čuguns EN-GJS-400-18-LT (GGG 40.3)
Vārsta sēžas materiāls Nerūsējošs tērauds, mat. Nr. 1.4571

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality