Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 17 produkti
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B311-A1GB04-1
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B511-A1GB04-1
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 150 mbar, 0 psi - 2.18 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B411-A1GB04-1
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 250 mbar, 0 psi - 3.63 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B511-A1GB04-2
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B311-A1GB08-2
Spiediena raidītājs, MBS 9200, -20 mbar - 20 mbar, -0.29 psi - 0.29 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-A111-A1GB08-1
Spiediena raidītājs, MBS 9200, -150 mbar - 150 mbar, -2.18 psi - 2.18 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-A711-A1GB04-F
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B111-A1GB04-1
Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 100 mbar, 0 psi - 1.45 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B311-A0GB08-1
Spiediena raidītājs, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi
Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: P92S-0040-BAR-R-11-01-01