Spiediena raidītājs, DST P92S, 0 bar - 40 bar, 0 psi - 580 psi

078G1000

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: P92S-0040-BAR-R-11-01-01

Produkta informācija

Bruto svars 0.058 Kilogram
Neto svars 0.052 Kilogram
Volume 0.109 Liter
EAN 5702428976398

 

+ padeve Tapa 1
- parastais Tapa 3
Apstiprinājums CE
C UL US UL Recognized
Caurspiešanās spiediens [bāri] 400 bar
Caurspiešanās spiediens [psig] 5800 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 45 gab.
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais
Elektriskais savienojums M12 x 1
Elektriskā sav. komentāri PBT
Elektriskā savienojuma izmērs 5 tapas
Elektriskā savienojuma standarts IEC 61076-2-101
EU RoHS compliance Out of scope
Iedarbināšanas laiks [ms] 40 ms
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Impulsu slāpētājs Yes
Izejas signāls Current
Izejas signāls [mA] [maks.] 20 mA
Izejas signāls [mA] [min.] 4 mA
Izstrādājuma nosaukums Spiediena raidītājs
Izstrādājumu grupa Sensors
Korpusa kategorija, IP IP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri] 80 bar
Maks. pārslodzes spied. [psig] 1160 psig
Maks. reakcijas laiks [ms] 1 ms
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -104 °F
Precizitāte TEB [-25 - 80°C] ±FS 1.5 %
Precizitāte TEB [-40 - 80°C] ±FS 2.5 %
Precizitāte TEB [0 - 80°C] ±FS 1 %
REACH kandidātu saraksta vielas No
Specifikācijas atslēga P92S-0040-BAR-R-11-01-01
Spiediena diapazons [bāri] [Max] 40 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min] 0 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.] 580 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.] 0 psi
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma piezīmes Viton blīve
Spiediena savienojuma standarts DIN 3852-E
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena savienojums HEX [mm] 22 mm
Spiediena vienības atsauce Gauge (relative)
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tips DST P92S

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality