Spiediena raidītājs, MBS 9200, 0 mbar - 40 mbar, 0 psi - 0.58 psi

064G5248

Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 9200-B111-A1GB04-1

Produkta informācija

Bruto svars 0.176 Kilogram
Neto svars 0.161 Kilogram
Volume 0.253 Liter
EAN 5702428508599

 

+ padeve Tapa 1
- parastais Tapa 2
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 100 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Apstiprinājums CE
C UL US UL Recognized
Atsauces temperatūra [°C] 25 °C
Caurspiešanās spiediens [bāri] 50 bar
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 20 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais
Elektriskais savienojums Angular connector
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 9
Elektriskā savienojuma standarts EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Histerēze and atk. ±FS[%] 0.1 %
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Iet. montāžas griezes moments [Nm] 25 nm
Impulsu slāpētājs No
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls Current
Izejas signāls [mA] [maks.] 20 mA
Izejas signāls [mA] [min.] 4 mA
Izstrādājuma nosaukums Spiediena raidītājs
Izstrādājumu grupa Sensors
Izturīgums P: 10–90% FS 10000000
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] 80 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] 0 °C
Korpusa kategorija, IP IP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri] 3.5 bar
Mont. poz. kļ. : 180° ±FS(%) 1.25 %
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] 0.2 %
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -20 °C
Piekļ.: ats. temp. ±FS tip. [%] 2 %
Pressure range [mbar] [max] 40 mbar
Pressure range [mbar] [min] 0 mbar
Pēc būtības drošs
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Specifikācijas atslēga MBS 9200-B111-A1GB04-1
Spiediena diapazons [psi] [maks.] 0.58 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.] 0 psi
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma piezīmes A
Spiediena savienojuma standarts DIN 3852-E
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena savienojums HEX [mm] 27 mm
Spiediena vienības atsauce Gauge (relative)
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
TEB CTR iekšpusē ±FS [%] 5 %
Tips MBS 9200
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [maks.] 125 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°C] [min.] -40 °C
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [maks.] 257 °F
Uzglabāšanas temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality