Pt element temperature sensors

Atrasti 34 produkti

084Z2351

Temperatūras sensors, MBT 5116, 75 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 600, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16

084Z2366

Temperatūras sensors, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 600, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 1000, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tievs, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 13.5

084Z3140

Temperatūras sensors, MBT 5116, 100 mm, M,33x2, ISO 965

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 600, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16

084Z3141

Temperatūras sensors, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 600, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16

084Z3257

Temperatūras sensors, MBT 5116, 100 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 600, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tievs, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9

084Z3260

Temperatūras sensors, MBT 5116, 200 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 600, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tievs, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9

084Z3261

Temperatūras sensors, MBT 5116, 250 mm, G, ISO 228-1-A

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 600, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tievs, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 9

084Z4214

Temperatūras sensors, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 600, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 1000, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Kabelis, Elektriskā savienojuma izmērs: 2stieples

084Z4215

Temperatūras sensors, MBT 5116, 100 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 600, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 1000, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Kabelis, Elektriskā savienojuma izmērs: 2stieples

084Z4225

Temperatūras sensors, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 600, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 1000, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Kabelis, Elektriskā savienojuma izmērs: 4 vadi

Skatīt: