Temperatūras sensors, MBT 5116, 200 mm, G, ANSI/ASME B1.20.1

084Z4214

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 600, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 1000, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Kabelis, Elektriskā savienojuma izmērs: 2stieples

Produkta informācija

Bruto svars 0.75 Kilogram
Neto svars 0.74 Kilogram
Volume 0.796 Liter
EAN 5702428517911

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] [maks.] 0.945 colla
Aizsargcaurules diametrs [collas] [min.] 0.551 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] [maks.] 24 mm
Aizsargcaurules diametrs [mm] [min.] 14 mm
Aizsargcaurules materiāls AISI 316 Ti
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 75 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 167 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 6 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Kabelis
Elektriskā sav. komentāri Brīvi kabeļi
Elektriskā savienojuma izmērs 2stieples
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas] 7.9 colla
Ievietošanas garums [mm] 200 mm
Ievietošanas veids Fiksēts
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls Ohm
Izstrādājuma nosaukums Temperatūras sensors
Izstrādājumu grupa Sensors
Kabeļa garums [collas] 118 colla
Kabeļa garums [m] 3 m
Korpusa kategorija, IP IP65
Procesa savienojuma izmērs 3/4
Procesa savienojuma standarts ANSI/ASME B1.20.1
Procesa savienojuma tips G
Procesa savienojums, vīr./siev. Aptveramais
Process connection material AISI 316 Ti
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls AISI 316 Ti
Savienojuma standarts ISO 228
Savienojuma tips G
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sensora elem. pretestība [omi] 1000
Sensora elementa pielaide B klase
Sensora elementa standarts EN 60751
Sensora elementa tips Pt
Sensora elements [gab.] 2 gab.
Sensora ieliktnis Maināms
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 600 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 1112 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Terminālu skaits [gab.] 3 gab.
Tipa apzīmējums MBT 5116-C221-200-100-300
Tips MBT 5116
Vadi [gab.] 2 gab.

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality