Temperatūras sensors, MBT 5116, 150 mm, M,33x2, ISO 965

084Z3141

Temperatūras diapazons [°C]: -50 - 600, Sensora elementa tips: Pt, Sensora elem. pretestība [omi]: 100, Aizsargcaurules materiāls: AISI 316 Ti, Elektriskais savienojums: Tips B, Elektriskā savienojuma izmērs: Pg 16

Produkta informācija

Bruto svars 0.849 Kilogram
Neto svars 0.845 Kilogram
Volume 1.346 Liter
EAN 5702423257843

 

Aizsargcaurules diametrs [collas] [maks.] 0.945 colla
Aizsargcaurules diametrs [collas] [min.] 0.551 colla
Aizsargcaurules diametrs [mm] [maks.] 24 mm
Aizsargcaurules diametrs [mm] [min.] 14 mm
Aizsargcaurules materiāls AISI 316 Ti
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°C] 90 °C
Apkārtējās vides temperatūra, maks. [°F] 194 °F
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 8 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais savienojums Tips B
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 16
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ievietošanas garums [collas] 5.9 colla
Ievietošanas garums [mm] 150 mm
Ievietošanas veids Fiksēts
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls Ohm
Izstrādājuma nosaukums Temperatūras sensors
Izstrādājumu grupa Sensors
Korpusa kategorija, IP IP65
Paplašinājuma garums [collas] 1.97 colla
Paplašinājuma garums [mm] 50 mm
Procesa savienojuma izmērs 33x2
Procesa savienojuma standarts ISO 965
Procesa savienojuma tips M
Procesa savienojums, vīr./siev. Aptveramais
Process connection material AISI 316 Ti
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma materiāls AISI 316 Ti
Savienojuma tips M
SCIP dossier no. daa062e2-e8c0-4d66-a1fa-e3b4de3cda2a
Sensora elem. pretestība [omi] 100
Sensora elementa pielaide B klase
Sensora elementa standarts EN 60751
Sensora elementa tips Pt
Sensora elements [gab.] 1 gab.
Sensora ieliktnis Maināms
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 600 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -50 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 1112 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -58 °F
Terminālu skaits [gab.] 3 gab.
Tipa apzīmējums MBT 5116-B001-150-30-0000
Tips MBT 5116
Vadi [gab.] 2 gab.

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality