Atrasti 67 produkti

063G1061

Spiediena raidītājs, MBS 1200, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Elektriskais savienojums: Apaļš Packard Metri-Pack, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1200-2011-C2GB04

063G1064

Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3615-C1GB04

063G1068

Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3412-C1GB04

063G1104

Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1121

Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 250 bar, 0 psi - 3625 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3415-C1GB04

063G1123

Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3611-C1GB04

063G1125

Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 600 bar, 0 psi - 8702.26 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3811-C1GB04

063G1133

Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-2011-C1GB04

063G1156

Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

Elektriskais savienojums: Deutsch, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3516-C3GB04

063G1158

Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 160 bar, 0 psi - 2320 psi

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3211-C1GB04

Skatīt: