Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 300 bar, 0 psi - 4350 psi

063G1156

Elektriskais savienojums: Deutsch, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3516-C3GB04

Produkta informācija

Bruto svars 0.066 Kilogram
Neto svars 0.053 Kilogram
Volume 0.086 Liter
EAN 5702423236466

 

+ izvade Tapa 4
+ padeve Tapa 2
- parastais Tapa 1
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums CE
Caurspiešanās spiediens [bāri] 4000 bar
Caurspiešanās spiediens [psig] 58000 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 48 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais
Elektriskais savienojums Deutsch
Elektriskā savienojuma izmērs 4 tapas
Elektriskā savienojuma standarts DT04
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Impulsu slāpētājs Yes
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls Ratio metric
Izstrādājuma nosaukums Spiediena raidītājs
Izstrādājumu grupa Sensors
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] 125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] -40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] 257 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] -40 °F
Korpusa kategorija, IP IP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri] 1200 bar
Maks. pārslodzes spied. [psig] 17000 psig
Maks. reakcijas laiks [ms] 1 ms
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Pin surface material Au
Precizitāte, parasta +/- FS [%] 0.5 %
Proporcionāls [V] [maks.] 4.5 V
Proporcionāls [V] [min.] 0.5 V
REACH kandidātu saraksta vielas No
Specifikācijas atslēga MBS 1250-3516-C3GB04
Spiediena diapazons [bāri] [Max] 300 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min] 0 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.] 4350 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.] 0 psi
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma piezīmes A
Spiediena savienojuma standarts DIN 3852-E
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena savienojums HEX [mm] 22 mm
Spiediena vienības atsauce Gauge (relative)
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max] 5.5 V
Supply voltage [V] DC [min] 4.5 V
Tips MBS 1250

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality