Spiediena raidītājs, MBS 1250, 0 bar - 400 bar, 0 psi - 5801.51 psi

063G1064

Elektriskais savienojums: M12 x 1, Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1250-3615-C1GB04

Produkta informācija

Bruto svars 0.061 Kilogram
Neto svars 0.05 Kilogram
Volume 0.098 Liter
EAN 5702423230068

 

+ izvade Tapa 2
+ padeve Tapa 1
- parastais Tapa 3
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 125 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 257 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums CE
Caurspiešanās spiediens [bāri] 4000 bar
Caurspiešanās spiediens [psig] 58000 psig
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 48 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais
Elektriskais savienojums M12 x 1
Elektriskā sav. komentāri Au pārklājuma
Elektriskā savienojuma izmērs 4 tapas
Elektriskā savienojuma standarts EN 60947-5-2
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Identisks produkts 063G4064
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Impulsu slāpētājs Yes
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls Voltage
Izejas signāls [V] [Max] 10 V
Izejas signāls [V] [Min] 0 V
Izstrādājuma nosaukums Spiediena raidītājs
Izstrādājumu grupa Sensors
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] 125 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] -40 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] 257 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] -40 °F
Korpusa kategorija, IP IP67
Maks. pārslodzes spied. [bāri] 1200 bar
Maks. pārslodzes spied. [psig] 17000 psig
Maks. reakcijas laiks [ms] 1 ms
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 125 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 257 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Precizitāte, parasta +/- FS [%] 0.5 %
REACH kandidātu saraksta vielas No
Specifikācijas atslēga MBS 1250-3615-C1GB04
Spiediena diapazons [bāri] [Max] 400 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min] 0 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.] 5801.51 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.] 0 psi
Spiediena savienojuma izmērs 1/4
Spiediena savienojuma piezīmes A
Spiediena savienojuma standarts DIN 3852-E
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena savienojums HEX [mm] 22 mm
Spiediena vienības atsauce Gauge (relative)
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Supply voltage [V] DC [max] 30 V
Supply voltage [V] DC [min] 12 V
Tips MBS 1250

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality