Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
The compact pressure transmitters MBS 1700 and MBS 1750 are designed for use as a general purpose transmitter, and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. The version MBS 1750 with integrated pulsesnubber is designed for use in applications with severe medium influences like cavitation, liquid hammer or pressure peaks and offers a reliable pressure measurement, even under harsh environmental conditions. Excellent vibration stability, robust construction, and a high degree of EMC / EMI protection equip the pressure transmitter to meet the most stringent industrial requirements.
Atrasti 8 produkti
Spiediena raidītājs, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1700-1811-A1AB04-0
Spiediena raidītājs, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1700-2011-A1AB04-0
Spiediena raidītājs, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1700-2211-A1AB04-0
Spiediena raidītājs, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1700-2411-A1AB04-0
Spiediena raidītājs, MBS 1700, 0 bar - 6 bar, 0 psi - 87 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 1700-1811-A1AB08-0
Spiediena raidītājs, MBS 1700, 0 bar - 10 bar, 0 psi - 145 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 1700-2011-A1AB08-0
Spiediena raidītājs, MBS 1700, 0 bar - 16 bar, 0 psi - 232 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 1700-2211-A1AB08-0
Spiediena raidītājs, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 1700-2411-A1AB08-0