Spiediena raidītājs, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi

060G6107

Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/2, Specifikācijas atslēga: MBS 1700-2411-A1AB08-0

Produkta informācija

Bruto svars 0.208 Kilogram
Neto svars 0.186 Kilogram
Volume 0.408 Liter
EAN 5702423295401

 

+ padeve Tapa 1
- parastais Tapa 2
Apakšējais izgriešanas līmenis 3.6
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 85 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 185 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums CE
C UL US UL Recognized
Augšējais izgriešanas līmenis 22.4
Bl. nulles punkts un diapazons
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 14 gab.
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektriskais sav., vīr./siev. Aptveramais un aptverošais
Elektriskais savienojums Angular connector
Elektriskā savienojuma izmērs Pg 9
Elektriskā savienojuma standarts EN 175301-803-A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Impulsu slāpētājs No
In scope of WEEE Yes
Izejas signāls Current
Izejas signāls [mA] [maks.] 20 mA
Izejas signāls [mA] [min.] 4 mA
Izstrādājuma nosaukums Spiediena raidītājs
Izstrādājumu grupa Sensors
Kompensētās temp. diapazons [°C] [maks.] 80 °C
Kompensētās temp. diapazons [°C] [min.] 0 °C
Kompensētās temp. diapazons [°F] [maks.] 176 °F
Kompensētās temp. diapazons [°F] [min.] 32 °F
Korpusa kategorija, IP IP65
Maks. pārslodzes spied. [bāri] 150 bar
Maks. reakcijas laiks [ms] 4 ms
Nelinearitāte, BFSL ±FS [%] 0.5 %
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Max] 85 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [maks.] 185 °F
Nesēju temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Precizitāte, maks. +/- FS [%] 1 %
Precizitāte, parasta +/- FS [%] 0.5 %
Pēc būtības drošs
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no. 16d2efc6-64f3-4a4e-ae98-a3fd7ce0218d
SCIP dossier product name AKS/MBS
Skalošanas starpsiena
Specifikācijas atslēga MBS 1700-2411-A1AB08-0
Spiediena diapazons [bāri] [Max] 25 bar
Spiediena diapazons [bāri] [Min] 0 bar
Spiediena diapazons [psi] [maks.] 362.5 psi
Spiediena diapazons [psi] [min.] 0 psi
Spiediena savienojuma izmērs 1/2
Spiediena savienojuma standarts EN 837
Spiediena savienojuma tips G
Spiediena savienojums HEX [mm] 27 mm
Spiediena vienības atsauce Gauge (relative)
Spiediens, vīr./siev. Aptveramais
Starptautiskais artikula numurs 5702423295401
Supply voltage [V] DC [max] 32 V
Supply voltage [V] DC [min] 9 V
Tips MBS 1700
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality