Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
060G6103 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Spiediena raidītājs, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Spiediena raidītājs, MBS 1700, 0 bar - 25 bar, 0 psi - 362.5 psi
060G6103
EL: 2718004,
VVS: 4568216
Spiediena savienojuma tips: G, Spiediena savienojuma izmērs: 1/4, Specifikācijas atslēga: MBS 1700-2411-A1AB04-0
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|