Termostatiski izplešanās vārsti

Rādīt vairāk
Termostatiski izplešanās vārsti

Atrasti 617 produkti

067N2001

Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C

Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 10, MOP punkts [°C]: 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 10, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 3, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

067N2002

Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C

Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 10, MOP punkts [°C]: 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 14, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 4, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

067N2003

Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C

Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 10, MOP punkts [°C]: 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 20, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 6, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

067N2006

Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C

Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 10, MOP punkts [°C]: 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 27, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 7.5, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

067N2007

Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C

Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 10, MOP punkts [°C]: 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 38, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 11, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

067N2010

Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C

Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 10, MOP punkts [°C]: 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 43, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 12, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

067N2013

Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C

Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 10, MOP punkts [°C]: 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 63, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 18, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

067N2015

Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C

Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 10, MOP punkts [°C]: 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 92, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 26, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

067N2016

Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C

Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 10, MOP punkts [°C]: 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 92, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 26, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

067N2017

Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C

Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 10, MOP punkts [°C]: 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 104, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 30, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Skatīt: