Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
067N2006 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C
067N2006
Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 10, MOP punkts [°C]: 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 27, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 7.5, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|