Termostatisks izplešanās vārsts, TGE, R22/R407C

067N2003

Temperatūras diapazons [°C]: -25 - 10, MOP punkts [°C]: 15, Uzgaļa kapacitāte [kW]: 20, Uzgaļa kapacitāte [TR]: 6, Spiediena izlīdzināšana: Ārēji vienādots

Produkta informācija

Bruto svars 0.434 Kilogram
Neto svars 0.362 Kilogram
Volume 1.739 Liter
EAN 5702428137881

 

Apkalpojams
Apstiprinājums C-UL ASV SARAKSTĀ IEKĻAUTS
EAC
LLC CDC TYSK
Aukstumaģenti R22/R407C
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Daudzums iepakojuma formātā 12 gab.
Elementa temperatūra, maks. [°C] 110 °C
Elementa temperatūra, maks. [°F] 230 °F
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Identisks produkts 067N2023
Iekļautās daļas Rezervuāra skava
Iepakojuma formāts Vairāki komplekti
Ieplūdes izmērs [collas] 1/2 in
ieplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izlīdzināšanas izmērs [collas] 1/4 in
Izlīdzināšanas savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izplūdes izmērs [collas] 5/8 in
Izplūdes savienojuma tips LODMETĀLS, ODF
Izstrādājuma nosaukums Termostatisks izplešanās vārsts
Izstrādājumu grupa Expansion valves
Kapilāra garums [collas] 59 colla
Kapilāra garums [mm] 1500 mm
Kategorija Art. 4, par. 3
Korpusa materiāls Misiņš
Maks. Maks. spiediens [bar] 49 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 711 psig
MOP punkts [psig] MOP 100
MOP punkts [°C] 15 °C
MOP punkts [°F] 60 °F
Nominālā kap. nos. diapazona N [IMP] tcond=100 °F
tevap=40 °F
tliq=98 °F
Nominālā kap. nos. diapazona N [SI] tcond=38 °C
tevap=4.4 °C
tliq=37 °C
Plūsmas virziena indikators Reljefa vienvirziena bultiņa
Plūsmas virziens Divvirzienu plūsma
Produktu piederumi TXV piederumi
Pārkarsēšanas iestatījums Regulējams
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Sabalansēta pieslēgvieta [jā/nē]
Savienojuma materiāls Varš
SCIP dossier no. 28ac93c7-8f38-4a98-acf0-30588207863b
SCIP dossier product name TEA/TEAT/TEVA
Spiediena izlīdzināšana Ārēji vienādots
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°C] 4 °C
Statiskā pārkarsēšana (SS) [°F] 7.2 °F
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 10 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -25 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 50 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -15 °F
Tips TGE
UL apstiprināti aukstumaģenti R22
R407C
UL evaluated Yes
Uzgaļa izmērs 6
Uzgaļa kapacitāte [kW] 20 kW
Uzgaļa kapacitāte [TR] 6 TR
Virziens Taisnvirziena
Šķidrumu grupa 2

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality