Prikaži više
CCMT

Shows 11 product(s)

027H7200

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 2

Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vērtība [m³/h]: 0.17, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

027H7201

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 4

Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vērtība [m³/h]: 0.45, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

027H7202

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 8

Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a; R1234yf, Kv vērtība [m³/h]: 0.93, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

027H7231

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 16

Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a, Kv vērtība [m³/h]: 1.6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

027H7232

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 24

Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a, Kv vērtība [m³/h]: 2.4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

027H7233

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 30

Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a, Kv vērtība [m³/h]: 3, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

027H7234

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 42

Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a, Kv vērtība [m³/h]: 4.2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

027H8231

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 16

Aukstumaģenti: R744; R134a; R1234yf, Kv vērtība [m³/h]: 1.6, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

027H8232

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 24

Aukstumaģenti: R744; R134a; R1234yf, Kv vērtība [m³/h]: 2.4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

027H8233

Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 30

Aukstumaģenti: R744; R134a; R1234yf, Kv vērtība [m³/h]: 3, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Prikaži: