Pievienot garantiju
Produkts ir pievienots grozam
027H8232 ir pievienots grozam
Lūdzu, izvēlieties zemāk esošajā sarakstā garantiju, lai to piemērotu savam pārveidotājam. Atcerieties, ka varat atlasīt tikai vienu garantiju, un, ja jums ir vairāki pārveidotāji, katram pārveidotājam tiks pievienota viena un tā pati garantija. Lūdzu, ņemiet vērā, ka pēc garantijas pievienošanas nevarēsiet mainīt piedziņu skaitu.
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
Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 24
- Photos :
- Drawing :
- Videos :


Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 24
027H8232
Aukstumaģenti: R744; R134a; R1234yf, Kv vērtība [m³/h]: 2.4, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1
Daudzuma izcenojumi
Sasniedziet izmaksu ietaupījumus, iegādājoties apjomu
Daudzums | Units of measure | Cena |
---|