Elektrisks regulētājvārsts, CCMT 30

027H7233

Aukstumaģenti: R744; R410A; R134a, Kv vērtība [m³/h]: 3, Maks. Maks. spiediens [bar]: 140, Iepakojuma formāts: Viens bloks, Daudzums iepakojuma formātā: 1

Produkta informācija

Bruto svars 3.003 Kilogram
Neto svars 2.536 Kilogram
Volume 7.883 Liter
EAN 5702428921817

 

Apkalpojams Electric valve spare parts
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [maks.] 140 °F
Apkārtējās vides temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Apstiprinājums LLC CDC EURO-TYSK
UL
Aukstumaģenti R134a
R410A
R744
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Cv vērtība [gal/min] 3.48 gal/min
Daudzums iepakojuma formātā 1 gab.
Dif. spied. iestatījumu diapazons [bāri] 90 bar
Dif. spied. iestatījumu diapazons [psi] 1305 psi
EU RoHS compliance Out of scope
Iepakojuma formāts Viens bloks
Izstrādājuma apraksts Elektrisks izplešanās vārsts
Izstrādājuma nosaukums Elektrisks regulētājvārsts
Izstrādājumu grupa Press. and temp. regul. valves
Kv vērtība [m³/h] 3 m³/h
Maks. Maks. spiediens [bar] 140 bar
Maks. Maksimālais spiediens [psig] 2030 psig
Maks. OPD [bāri] 90 bar
Maks. OPD [psig] 1305 psig
Produktu piederumi Electric valve accessories
REACH kandidātu saraksta vielas Lead (CAS no. 7439-92-1)
Savienojuma lodējuma izmērs [collas] 1 1/8 in
Savienojuma metinājuma izmērs [collas] 1 in
Savienojuma standarts EN10220
Savienojuma tips Lodmetāls, ODF
SCIP dossier no. 1b44dca2-c37c-46bc-ac76-7c2c62b348a3
SCIP dossier product name CCMT
Temperatūras diapazons [°C] [Max] 60 °C
Temperatūras diapazons [°C] [Min] -40 °C
Temperatūras diapazons [°F] [maks.] 140 °F
Temperatūras diapazons [°F] [min.] -40 °F
Tips CCMT 30
UL apstiprināti aukstumaģenti R134a
R744
UL evaluated Yes

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality