Lai saglabātu jūsu konta drošību, ir iniciēta izrakstīšanās procedūra.
Jūsu sesija beigsies pēc
Neaktivitātes dēļ pēdējās 120 minūtēs jūs esat izrakstīts no sistēmas.
Atrasti 71 produkti
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 12
Ieplūdes izmērs [mm]: 12, Izplūdes izmērs [mm]: 12.00, Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 15
Ieplūdes izmērs [mm]: 16, Izplūdes izmērs [mm]: 16.00, Ieplūdes izmērs [collas]: 5/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 5/8 in, ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 12
Ieplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1/2 in, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 22
Ieplūdes izmērs [mm]: 22, Izplūdes izmērs [mm]: 22.00, Ieplūdes izmērs [collas]: 7/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 7/8 in, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 28
Ieplūdes izmērs [collas]: 1 1/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1 1/8 in, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 12
Ieplūdes izmērs [mm]: 12, Izplūdes izmērs [mm]: 12.00, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 15
Ieplūdes izmērs [mm]: 16, Izplūdes izmērs [mm]: 16.00, Ieplūdes izmērs [collas]: 5/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 5/8 in, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 2.5, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 28
Ieplūdes izmērs [mm]: 28, Izplūdes izmērs [mm]: 28.00, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Iztvaicētāja spiediena regulators, KVP 35
Ieplūdes izmērs [mm]: 35, Izplūdes izmērs [mm]: 35.00, Ieplūdes izmērs [collas]: 1 3/8 in, Izplūdes izmērs [collas]: 1 3/8 in, ieplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Izplūdes savienojuma tips: LODMETĀLS, ODF, Kv vērtība [m³/h]: 8, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18
Kartera spiediena regulators, KVL 12
ieplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Izplūdes savienojuma tips: NOPLŪDE, Kv vērtība [m³/h]: 3.2, Maks. Maks. spiediens [bar]: 18